Rondelle de serrage, acier trempées (07303)

Rondelle de serrage, acier trempées (07303)
· Effet de ressort important

· Pour compenser les tassements dans les raccords filetés

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07303-04
07303-05
07303-06
07303-08
07303-10
07303-12
07303-14
07303-16
07303-18
07303-20
07303-22
07303-24
07303-30
07303-104
07303-105
07303-106
07303-108
07303-110
07303-112
07303-114
07303-116
07303-118
07303-120
07303-122
07303-124
07303-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface D1=Diamètre intérieur D2=Diamètre extérieur Pour=Pour vis G=filetage / pour filetage H=Hauteur S=Épaisseur Poids (ERP)
(kg)

0.18 €

1 4 jours trempées, polies et huilées4.39M4M41.310.0004

0.25 €

1 4 jours trempées, polies et huilées5.311M5M51.551.20.0006

0.33 €

1 4 jours trempées, polies et huilées6.414M6M621.50.0013

0.41 €

1 4 jours trempées, polies et huilées8.418M8M82.620.0028

0.48 €

1 4 jours trempées, polies et huilées10.523M10M103.22.50.0058

0.57 €

1 4 jours trempées, polies et huilées1329M12M123.9530.0115

1.61 €

1 4 jours trempées, polies et huilées1535M14M144.653.50.0200

2.03 €

1 4 jours trempées, polies et huilées1739M16M165.2540.0285

2.53 €

1 4 jours trempées, polies et huilées1942M18M185.84.50.0363

2.88 €

1 4 jours trempées, polies et huilées2145M20M206.450.0452

3.22 €

1 4 jours trempées, polies et huilées2349M22M227.055.50.0584

5.41 €

1 4 jours trempées, polies et huilées2556M24M247.7560.0851

9.27 €

1 4 jours trempées, polies et huilées3170M30M309.270.1593

0.19 €

1 4 jours zingué4.39M4M41.310.0004

0.26 €

1 4 jours zingué5.311M5M51.551.20.0006

0.35 €

1 4 jours zingué6.414M6M621.50.0014

0.43 €

1 4 jours zingué8.418M8M82.620.0030

0.51 €

1 4 jours zingué10.523M10M103.22.50.0060

0.59 €

1 4 jours zingué1329M12M123.9530.0116

1.64 €

1 4 jours zingué1535M14M144.653.50.0199

2.06 €

1 4 jours zingué1739M16M165.2540.0290

2.57 €

1 4 jours zingué1942M18M185.84.50.0355

2.91 €

1 4 jours zingué2145M20M206.450.0440

3.30 €

1 4 jours zingué2349M22M227.055.50.0598

5.49 €

1 4 jours zingué2556M24M247.7560.0866

9.99 €

1 4 jours zingué3170M30M309.270.1590

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier DIN DIN 6796 Désignation Rondelle De Serrage
Type de fixation alésage Type de produit rondelle RoHS oui

Assistance technique