Interrupteur de position mécanique boîtier en plastique (83450)

Interrupteur de position mécanique boîtier en plastique (83450)
· Fiable même en cas de conditions extrêmes

· Mesure sûre de la position

· Possibilité de combinaisons multiples grâce à la conception modulaire

· Entrée de câbles 1 x M20 x 1,5

· Facile à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
83450-1111
83450-1120
83450-1121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de contacts normalement fermés Nombre de contacts normalement ouverts Courant continu thermique
(A)
Couple de serrage des vis de fixation
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

38.01 €

1 4 jours 11101.20.0678

44.52 €

1 4 jours 2-101.30.0681

46.73 €

1 4 jours 2151.40.1900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Section de raccordement max.(mm²) 0.34-1.5 Type de raccordement Bornes à vis Finition 1 Rupture brusque
Matière du corps de base Plastique Désignation Interrupteur de position Indice de protection IP66/IP67
Degré de salissure 3 Longueur de dénudage(mm) 5-6 Classe de protection Isolation de protection II
Entrée de ligne Défonçable M20 Fréquence de commutation 5000/h Tension assignée d'isolement Ui(V) 300
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp(kV) 4 Couple de serrage des vis de contact(Nm) 0.6-0.8 Vitesse d'actionnement min.(mm/min.) 10
Vitesse d'actionnement max(m/s) 0.5 RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique