Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21190-04 |
21190-08 |
21190-12 |
21190-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.65 € | 1 | 4 jours | 8 | 6 | 4.5 | 3.3 | 40 | 22 | 14.5 | 8 | 3 | 0.0091 | ||
55.96 € | 1 | 4 jours | 12 | 10 | 8 | 4.5 | 58 | 36 | 17 | 11 | 4 | 0.0250 | ||
77.31 € | 1 | 4 jours | 18 | 13.5 | 10.8 | 6.6 | 94 | 60 | 26.5 | 17.5 | 8 | 0.1717 | ||
150.61 € | 1 | 4 jours | 25 | 20 | 15.5 | 11 | 180 | 130 | 35 | 31 | 15 | 0.7323 |
Loading...
Matière du corps de base | Aluminium | Désignation | Equerre de montage | RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles