Écrou avec bride ou nervure, acier (07216)

Écrou avec bride ou nervure, acier (07216)
· Raccord sûr

· Tout desserrage intempestif du raccord est empêché

· Réutilisables plusieurs fois

· Surface trempée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07216-305
07216-306
07216-308
07216-310
07216-312
07216-316
07216-405
07216-406
07216-408
07216-410
07216-412
07216-416
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1 Corps de finition de surface D=Filetage G=filetage / pour filetage H=Hauteur N (nombre de dents) SW=largeur de clé Poids (ERP)
(kg)

1.02 €

1 4 jours 11.2zinguéM5M54.32880.0015

1.16 €

1 4 jours 14.2zinguéM6M65.536100.0032

1.60 €

1 4 jours 18.2zinguéM8M8748130.0065

2.03 €

1 4 jours 21zinguéM10M108.548150.0104

3.35 €

1 4 jours 24zinguéM12M121060170.0145

5.63 €

1 4 jours 31zinguéM16M161472240.0314

0.99 €

1 4 jours 11.2naturel (noir)M5M54.32880.0015

1.13 €

1 4 jours 14.2naturel (noir)M6M65.536100.0032

1.56 €

1 4 jours 18.2naturel (noir)M8M8748130.0063

1.97 €

1 4 jours 21naturel (noir)M10M108.548150.0102

3.30 €

1 4 jours 24naturel (noir)M12M121060170.0147

5.58 €

1 4 jours 31naturel (noir)M16M161472240.0313

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Qualité 10 Désignation Écrou
Type de fixation tête hexagonale Type de produit écrou Finition 1 avec bride ou nervure
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique