Écrou à rondelle imperdable, acier de traitement buni (07242)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07242-08
07242-10
07242-12
07242-16
07242-20
07242-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A D1 E D=Filetage A1 A2 D2 D3 G=filetage / pour filetage H=Hauteur SW=largeur de clé Poids (ERP)
(kg)

8.61 €

1 4 jours 71715M83.5618.68.5M815.5130.0153

12.16 €

1 4 jours 82118.5M104722.710.5M1019160.0279

12.72 €

1 4 jours 82420.8M124725.712.5M1222180.0384

16.53 €

1 4 jours 103027.7M16593216.5M1629240.0834

27.01 €

1 4 jours 123634.6M206113820.5M2036300.1528

38.10 €

1 4 jours 124441.6M246114624.5M2442360.2597

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface bruni, extrémité trempée Qualité 10
Matière de composant polyamide Désignation Écrou Type de fixation tête hexagonale
Type de produit écrou Finition 1 à rondelle imperdable RoHS oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique