Écrou papillon similaires à DIN 315, forme Allemand (07200)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07200-104
07200-105
07200-106
07200-108
07200-110
07200-1104
07200-1105
07200-1106
07200-1108
07200-1110
07200-1112
07200-1116
07200-112
07200-1120
07200-116
07200-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal H=Hauteur H1 D=Filetage A max. D2 max. Surface corps G=filetage / pour filetage PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

1.20 €

1 4 jours acier10.54.6M4208zinguéM4non0.0020

1.26 €

1 4 jours acier136.5M52611zinguéM5non0.0041

1.56 €

1 4 jours acier178M63313zinguéM6non0.0076

1.96 €

1 4 jours acier2010M83916zinguéM8non0.0126

3.96 €

1 4 jours acier2512M105120zinguéM10non0.0275

2.25 €

1 4 jours acier inoxydable A210.54.6M4208naturelM4oui0.0047

2.04 €

1 4 jours acier inoxydable A2136.5M52611naturelM5oui0.0029

2.18 €

1 4 jours acier inoxydable A2178M63313naturelM6oui0.0059

2.62 €

1 4 jours acier inoxydable A22010M83916naturelM8oui0.0106

3.63 €

1 4 jours acier inoxydable A22512M105120naturelM10oui0.0258

6.78 €

1 4 jours acier inoxydable A233.514M126523naturelM12oui0.0453

9.73 €

1 4 jours acier inoxydable A237.517M167329naturelM16oui0.0737

5.53 €

1 4 jours fonte malléable33.514M126523zinguéM12non0.0500

19.06 €

1 4 jours acier inoxydable A246.521M209035naturelM20oui0.1578

8.46 €

1 4 jours fonte malléable37.517M167329zinguéM16non0.0872

28.72 €

1 4 jours fonte malléable46.521M209035zinguéM20non0.1546

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme DE Désignation Écrou Papillon DIN similaires à DIN 315
Type de produit écrou RoHS oui

Assistance technique