Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07200-1204 |
07200-1205 |
07200-1206 |
07200-1208 |
07200-1210 |
07200-1212 |
07200-204 |
07200-205 |
07200-206 |
07200-208 |
07200-210 |
07200-212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | H=Hauteur | H1 | D=Filetage | A max. | D2 max. | Surface corps | G=filetage / pour filetage | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | 8.8 | 3 | M4 | 18.5 | 8 | naturel | M4 | oui | 0.0017 | ||
0.65 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | 10.5 | 4 | M5 | 22 | 11 | naturel | M5 | oui | 0.0035 | ||
0.94 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | 12.9 | 4.9 | M6 | 26.8 | 13 | naturel | M6 | oui | 0.0058 | ||
1.16 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | 14.8 | 5.4 | M8 | 30.3 | 14 | naturel | M8 | oui | 0.0074 | ||
2.36 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | 17.3 | 6.3 | M10 | 35.3 | 16.5 | naturel | M10 | oui | 0.0131 | ||
4.69 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable A2 | 22.5 | 7.9 | M12 | 47.5 | 22.5 | naturel | M12 | oui | 0.0263 | ||
0.48 € | 1 | 4 jours | acier | 8.8 | 3 | M4 | 18.5 | 8 | zingué | M4 | non | 0.0017 | ||
0.54 € | 1 | 4 jours | acier | 10.5 | 4 | M5 | 22 | 11 | zingué | M5 | non | 0.0033 | ||
0.59 € | 1 | 4 jours | acier | 12.9 | 4.9 | M6 | 26.8 | 13 | zingué | M6 | non | 0.0044 | ||
0.79 € | 1 | 4 jours | acier | 14.8 | 5.4 | M8 | 30.3 | 14 | zingué | M8 | non | 0.0064 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | acier | 17.3 | 6.3 | M10 | 35.3 | 16.5 | zingué | M10 | non | 0.0101 | ||
2.62 € | 1 | 4 jours | acier | 22.5 | 7.9 | M12 | 47.5 | 22.5 | zingué | M12 | non | 0.0168 |
Loading...
Forme | AM | Désignation | Écrou Papillon | Type de produit | écrou |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
H=Hauteur
H1
D=Filetage
A max.
D2 max.
Surface corps
G=filetage / pour filetage
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles