Écrou borgne similaires à DIN 1587, acier (07280)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07280-05
07280-06
07280-08
07280-10
07280-12
07280-14
07280-16
07280-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
G=filetage / pour filetage Poids (ERP)
(kg)

3.30 €

1 4 jours M50.0033

3.23 €

1 4 jours M60.0051

4.43 €

1 4 jours M80.0097

4.94 €

1 4 jours M100.0209

5.77 €

1 4 jours M120.0289

8.39 €

1 4 jours M140.0410

9.51 €

1 4 jours M160.0541

16.62 €

1 4 jours M200.1096

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier Désignation Écrou Borgne Classe de résistance 8
DIN similaires à DIN 1587 Surface corps bruni Type de fixation tête hexagonale
Type de produit écrou RoHS oui

Assistance technique