Bouchon de protection, polyethylene (96500)

Bouchon de protection, polyethylene (96500)
· Hautement élastiques

· Résistants aux déchirures

· Réutilisables grâce à l'effet de ressort

· Maintien sûr

· S'adaptent à la forme du produit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96500-01-0108
96500-01-0410
96500-01-1015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre recommandé Couleur du corps de base Poids (ERP)
(kg)

2.18 €

1 4 jours 81-6 mmRouge0.0017

2.28 €

1 4 jours 104-10 mmOrange0.0034

2.39 €

1 4 jours 1510-15 mmBleu0.0032

Loading...

  1. 1

Informations de base

L=Longueur(m) 80 Matière du corps de base Polyethylene Désignation Bouchon de protection
L1=longueur utile(mm) 70 RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique