Tige, acier inox. (29240)

Tige, acier inox. (29240)
· Pour la configuration d'une multitude de montages différents

· Rectifié

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29240-121X0100
29240-121X0200
29240-121X0300
29240-121X0400
29240-121X0500
29240-201X0100
29240-201X0200
29240-201X0300
29240-201X0400
29240-201X0500
29240-301X0100
29240-301X0200
29240-301X0300
29240-301X0400
29240-301X0500
29240-401X0100
29240-401X0200
29240-401X0300
29240-401X0400
29240-401X0500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur D=diamètre extérieur Taille Désignation Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

47.38 €

1 4 jours 1001212Tige0.08710.887

59.17 €

1 4 jours 2001212Tige0.17501.887

71.01 €

1 4 jours 3001212Tige0.26402.887

82.84 €

1 4 jours 4001212Tige0.34873.887

94.70 €

1 4 jours 5001212Tige0.43404.887

62.10 €

1 4 jours 1002020Tige0.25122.46

68.12 €

1 4 jours 2002020Tige0.49202.46

89.27 €

1 4 jours 3002020Tige0.73802.46

95.29 €

1 4 jours 4002020Tige0.99442.46

100.91 €

1 4 jours 5002020Tige1.24502.46

93.34 €

1 4 jours 1003030Tube Rond0.30663.08

110.03 €

1 4 jours 2003030Tube Rond0.61603.08

144.20 €

1 4 jours 3003030Tube Rond0.90813.08

178.34 €

1 4 jours 4003030Tube Rond1.22503.08

214.23 €

1 4 jours 5003030Tube Rond1.54003.08

114.29 €

1 4 jours 1004040Tube Rond0.43204.32

136.62 €

1 4 jours 2004040Tube Rond0.84914.32

182.04 €

1 4 jours 3004040Tube Rond1.28104.32

227.44 €

1 4 jours 4004040Tube Rond1.68004.32

275.57 €

1 4 jours 5004040Tube Rond2.12004.32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier inoxydable RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique