Écrou à encoches DIN 1804 (07590)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07590-110
07590-112
07590-114
07590-116
07590-118
07590-120
07590-122
07590-124
07590-126
07590-128
07590-130
07590-132
07590-135
07590-138
07590-140
07590-142
07590-310
07590-312
07590-314
07590-316
07590-318
07590-320
07590-322
07590-324
07590-326
07590-328
07590-330
07590-332
07590-335
07590-338
07590-340
07590-342
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Matériau Matière du corps de base Forme H=Hauteur
(mm)
D1=Filetage D2=Diamètre extérieur
(mm)
T
(mm)
D3
(mm)
B=largeur de la rainure
(mm)
Surface corps G=filetage / pour filetage Code acier PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

2.65 €

1 4 jours 10AcierAcier de cémentationW6M10x1252205BruniM10x1-Non0.0166

2.84 €

1 4 jours 12AcierAcier de cémentationW6M12x1.5282235BruniM12x1.5-Non0.0209

3.27 €

1 4 jours 14AcierAcier de cémentationW7M14x1.5302255BruniM14X1.5-Non0.0268

3.42 €

1 4 jours 16AcierAcier de cémentationW7M16x1.5322275BruniM16x1.5-Non0.0300

3.35 €

1 4 jours 18AcierAcier de cémentationW8M18x1.5342.5286BruniM18x1.5-Non0.0230

3.77 €

1 4 jours 20AcierAcier de cémentationW8M20x1.5362.5306BruniM20x1.5-Non0.0399

3.74 €

1 4 jours 22AcierAcier de cémentationW9M22x1.5402.5346BruniM22x1.5-Non0.0562

3.91 €

1 4 jours 24AcierAcier de cémentationW9M24x1.5422.5366BruniM24X1.5-Non0.0596

5.44 €

1 4 jours 26AcierAcier de cémentationW10M26x1.5453387BruniM26X1.5-Non0.0750

5.96 €

1 4 jours 28AcierAcier de cémentationW10M28x1.5503437BruniM28X1.5-Non0.0983

6.13 €

1 4 jours 30AcierAcier de cémentationW10M30x1.5503437BruniM30X1.5-Non0.0970

6.22 €

1 4 jours 32AcierAcier de cémentationW11M32x1.5523457BruniM32X1.5-Non0.1039

6.82 €

1 4 jours 35AcierAcier de cémentationW11M35x1.5553487BruniM35X1.5-Non0.1125

7.60 €

1 4 jours 38AcierAcier de cémentationW11M38x1.5583.5508BruniM38X1.5-Non0.1185

8.58 €

1 4 jours 40AcierAcier de cémentationW12M40x1.5623.5548BruniM40X1.5-Non0.1500

8.58 €

1 4 jours 42AcierAcier de cémentationW12M42x1.5623.5548BruniM42X1.5-Non0.1411

5.87 €

1 4 jours 10InoxydableAcier inoxydable A2-6M10x1252205--1.4301Oui0.0166

6.27 €

1 4 jours 12InoxydableAcier inoxydable A2-6M12x1.5282235--1.4301Oui0.0207

7.16 €

1 4 jours 14InoxydableAcier inoxydable A2-7M14x1.5302255--1.4301Oui0.0268

7.55 €

1 4 jours 16InoxydableAcier inoxydable A2-7M16x1.5322275--1.4301Oui0.0301

7.38 €

1 4 jours 18InoxydableAcier inoxydable A2-8M18x1.5342.5286--1.4301Oui0.0260

8.29 €

1 4 jours 20InoxydableAcier inoxydable A2-8M20x1.5362.5306--1.4301Oui0.0395

8.24 €

1 4 jours 22InoxydableAcier inoxydable A2-9M22x1.5402.5346--1.4301Oui0.0562

8.61 €

1 4 jours 24InoxydableAcier inoxydable A2-9M24x1.5422.5366--1.4301Oui0.0605

11.94 €

1 4 jours 26InoxydableAcier inoxydable A2-10M26x1.5453387--1.4301Oui0.0750

13.14 €

1 4 jours 28InoxydableAcier inoxydable A2-10M28x1.5503437--1.4301Oui0.0969

13.46 €

1 4 jours 30InoxydableAcier inoxydable A2-10M30x1.5503437--1.4301Oui0.0905

13.68 €

1 4 jours 32InoxydableAcier inoxydable A2-11M32x1.5523457--1.4301Oui0.1039

15.00 €

1 4 jours 35InoxydableAcier inoxydable A2-11M35x1.5553487--1.4301Oui0.1133

16.73 €

1 4 jours 38InoxydableAcier inoxydable A2-11M38x1.5583.5508--1.4301Oui0.1185

18.91 €

1 4 jours 40InoxydableAcier inoxydable A2-12M40x1.5623.5548--1.4301Oui0.1548

18.91 €

1 4 jours 42InoxydableAcier inoxydable A2-12M42x1.5623.5548--1.4301Oui0.1411

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Écrou Type de fixation Clé à ergot Désignation Écrou à encoches
H1(mm) 0.5 DIN DIN 1804 RoHS Oui

Assistance technique