Vis à tête moletée, acier de traitement (06130)

Vis à tête moletée, acier de traitement (06130)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : pour les espaces de serrage réduits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06130-05X25
06130-06X35
06130-08X45
06130-051X40
06130-061X50
06130-062X70
06130-081X60
06130-10X45
06130-101X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D3 K D2 L2 L1 L=longueur de filetage D1=Filetage Poids (ERP)
(kg)

6.06 €

1 4 jours 461632325M50.0110

7.22 €

1 4 jours 4.57183.53335M60.0187

9.30 €

1 4 jours 682054245M80.0319

6.36 €

1 4 jours 461633840M50.0129

8.28 €

1 4 jours 4.57183.54850M60.0203

11.19 €

1 4 jours 4.57183.56870M60.0239

9.81 €

1 4 jours 682055760M80.0352

10.79 €

1 4 jours 7.510255.54245M100.0557

11.19 €

1 4 jours 7.510255.55760M100.0630

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Désignation Vis À Tête Moletée RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique