Écrou moleté, forme A sans avant-trou de goupill, acier et inox., pouces (06010)

Écrou moleté, forme A sans avant-trou de goupill, acier et inox., pouces (06010)
· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Forme A : sans avant-trou de goupillage

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06010-1A0
06010-1A02
06010-1A1
06010-1A2
06010-1A3
06010-1A4
06010-1A5
06010-1A12
06010-1A22
06010-1A32
06010-1A42
06010-1A52
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface D3 D4 H=Hauteur K T=profondeur de filetage D=Filetage D1=Diamètre extérieur PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

3.71 €

1 4 jours acier de décolletagebruni1415128510-2420non0.0148

4.33 €

1 4 jours acier inoxydablenaturel1415128710-2420oui0.0150

3.71 €

1 4 jours acier de décolletagebruni16181410610-3224non0.0257

4.33 €

1 4 jours acier de décolletagebruni1618141061/4-2024non0.0446

5.88 €

1 4 jours acier de décolletagebruni2024171275/16-1830non0.0832

9.05 €

1 4 jours acier de décolletagebruni2830201483/8-1636non0.1162

12.85 €

1 4 jours acier de décolletagebruni32342416101/2-1340non0.1171

4.33 €

1 4 jours acier inoxydable-1415128510-3220oui0.0148

5.05 €

1 4 jours acier inoxydablenaturel1618141081/4-2024oui0.0256

6.75 €

1 4 jours acier inoxydablenaturel20241712105/16-1830oui0.0453

10.42 €

1 4 jours acier inoxydablenaturel28302014123/8-1636oui0.0837

14.45 €

1 4 jours acier inoxydablenaturel32342416141/2-1340oui0.1165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme A Désignation Écrou Moleté Type de filetage taraudage
DIN DIN 6303 Finition 1 sans avant-trou de goupillage RoHS oui

Assistance technique