Inscription
Configurer

Vis striées en acier et inox DIN 464, pouces (06090)

Référence pièce:

encore indéterminée. 36 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Matériau

Corps de finition de surface

D=Filetage

D1=Diamètre extérieur

(mm)

D3

(mm)

H=Hauteur

(mm)

K

(mm)

L=longueur de filetage

(mm)

PL Edelstahl

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
Acier inoxydable
Naturel
10-24
20
10
11.5
4
10
Oui
0.0147
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
10-24
20
10
11.5
4
16
Oui
0.0152
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
10-24
20
10
11.5
4
20
Oui
0.0161
1 pièces
Acier
Bruni
10-24
20
10
11.5
4
10
Non
0.0750
1 pièces
Acier
Bruni
10-24
20
10
11.5
4
16
Non
0.0920
1 pièces
Acier
Bruni
10-24
20
10
11.5
4
20
Non
0.1040
1 pièces
Acier
Bruni
10-32
20
10
11.5
4
10
Non
0.0750
1 pièces
Acier
Bruni
10-32
20
10
11.5
4
16
Non
0.0920
1 pièces
Acier
Bruni
10-32
20
10
11.5
4
20
Non
0.1040
1 pièces
Acier
Bruni
1/4-20
24
12
15
5
10
Non
0.1210
1 pièces
Acier
Bruni
1/4-20
24
12
15
5
16
Non
0.1450
1 pièces
Acier
Bruni
1/4-20
24
12
15
5
20
Non
0.1610
1 pièces
Acier
Bruni
1/4-20
24
12
15
5
25
Non
0.1810
1 pièces
Acier
Bruni
5/16-18
30
16
18
6
16
Non
0.2580
1 pièces
Acier
Bruni
5/16-18
30
16
18
6
20
Non
0.2840
1 pièces
Acier
Bruni
5/16-18
30
16
18
6
25
Non
0.3170
1 pièces
Acier
Bruni
3/8-16
36
20
23
8
20
Non
0.4010
1 pièces
Acier
Bruni
3/8-16
36
20
23
8
25
Non
0.4430
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
10-32
20
10
11.5
4
10
Oui
0.0270
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
10-32
20
10
11.5
4
16
Oui
0.0570
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
10-32
20
10
11.5
4
20
Oui
0.0160
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
1/4-20
24
12
15
5
10
Oui
0.0279
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
1/4-20
24
12
15
5
16
Oui
0.0289
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
1/4-20
24
12
15
5
20
Oui
0.0294
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
1/4-20
24
12
15
5
25
Oui
0.0306
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
5/16-18
30
16
18
6
16
Oui
0.0552
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
5/16-18
30
16
18
6
20
Oui
0.0558
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
5/16-18
30
16
18
6
25
Oui
0.0576
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
3/8-16
36
20
23
8
20
Oui
0.1059
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
3/8-16
36
20
23
8
25
Oui
0.1060
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
8-32
16
8
9.5
3.5
10
Oui
0.0102
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
8-32
16
8
9.5
3.5
16
Oui
0.0085
1 pièces
Acier inoxydable
Naturel
8-32
16
8
9.5
3.5
20
Oui
0.0096
1 pièces
Acier
Bruni
8-32
16
8
9.5
3.5
10
Non
0.0079
1 pièces
Acier
Bruni
8-32
16
8
9.5
3.5
16
Non
0.0083
1 pièces
Acier
Bruni
8-32
16
8
9.5
3.5
20
Non
0.0640
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
4.22 €
( 5.02 € )
4 jours ouvrables
4.57 €
( 5.44 € )
4 jours ouvrables
5.02 €
( 5.97 € )
4 jours ouvrables
3.53 €
( 4.20 € )
4 jours ouvrables
3.73 €
( 4.44 € )
4 jours ouvrables
4.11 €
( 4.89 € )
4 jours ouvrables
3.53 €
( 4.20 € )
4 jours ouvrables
3.73 €
( 4.44 € )
4 jours ouvrables
4.11 €
( 4.89 € )
4 jours ouvrables
4.47 €
( 5.32 € )
4 jours ouvrables
4.95 €
( 5.89 € )
4 jours ouvrables
5.42 €
( 6.45 € )
4 jours ouvrables
5.87 €
( 6.99 € )
4 jours ouvrables
6.90 €
( 8.21 € )
4 jours ouvrables
7.47 €
( 8.89 € )
4 jours ouvrables
8.31 €
( 9.89 € )
4 jours ouvrables
10.63 €
( 12.65 € )
4 jours ouvrables
11.58 €
( 13.78 € )
4 jours ouvrables
4.22 €
( 5.02 € )
4 jours ouvrables
4.57 €
( 5.44 € )
4 jours ouvrables
5.02 €
( 5.97 € )
4 jours ouvrables
5.46 €
( 6.50 € )
4 jours ouvrables
5.96 €
( 7.09 € )
4 jours ouvrables
6.57 €
( 7.82 € )
4 jours ouvrables
7.12 €
( 8.47 € )
4 jours ouvrables
8.47 €
( 10.08 € )
4 jours ouvrables
9.09 €
( 10.82 € )
4 jours ouvrables
9.96 €
( 11.85 € )
4 jours ouvrables
12.85 €
( 15.29 € )
4 jours ouvrables
13.98 €
( 16.64 € )
4 jours ouvrables
3.53 €
( 4.20 € )
4 jours ouvrables
3.93 €
( 4.68 € )
4 jours ouvrables
4.46 €
( 5.31 € )
4 jours ouvrables
2.83 €
( 3.37 € )
4 jours ouvrables
3.27 €
( 3.89 € )
4 jours ouvrables
3.70 €
( 4.40 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Conviennent pour la fixation et le serrage manuels

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Avantage : serrage et desserrage de l'écrou moleté sans outil

· Matériau : acier de décolletage ou Inox 1.4305

· Différentes dimensions de filetage