Rallonge six pans, hauteur 3d, acier de traitement (07220)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07220-06
07220-08
07220-10
07220-12
07220-14
07220-16
07220-18
07220-20
07220-22
07220-24
07220-27
07220-30
07220-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Filetage SW=largeur de clé E H=Hauteur H = 3 x D G=filetage / pour filetage Poids (ERP)
(kg)

1.56 €

1 4 jours M61011.51818M60.0085

1.56 €

1 4 jours M813152424M80.0184

1.77 €

1 4 jours M101719.63030M100.0419

2.04 €

1 4 jours M121921.93636M120.0595

3.17 €

1 4 jours M142225.44242M140.0916

3.63 €

1 4 jours M162427.74848M160.1180

5.09 €

1 4 jours M182731.25454M180.1707

6.96 €

1 4 jours M203034.66060M200.2303

10.82 €

1 4 jours M223236.96666M220.2759

13.44 €

1 4 jours M243641.67272M240.4030

21.11 €

1 4 jours M274147.38181M270.5893

28.26 €

1 4 jours M304653.19090M300.8403

61.26 €

1 4 jours M365563.5108108M361.4310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface bruni Qualité 10
Désignation Rallonge Six Pans Finition 1 hauteur 3d Type de fixation tête hexagonale
Type de produit écrou RoHS oui

Assistance technique