Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10900-00300X1000
Matériau principal | Aluminium | Désignation | Tube rond Ø30 | Profil | Ø30 |
---|---|---|---|---|---|
L=Longueur(mm) | 1000 | L max.(mm) | 6000 | Version 2(mm) | Type I |
Ix(cm⁴) | 1.29 | Iy(cm⁴) | 1.29 | Wx(cm³) | 0.86 |
Wy(cm³) | 0.86 | Surface du profilé(cm²) | 1.26 | Surface corps | Anodisé |
Moment d'inertie en torsion(cm⁴) | 2.44 | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Poids (ERP)(kg) | 0.3400 | Poids env.(kg/m) | 0.34 |
Vous vous trouvez sur la page de Rundrohr, Type I, aluminium (10900), le numéro d'article est le suivant: 10900-00300X1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10900-00300X1000.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles