Écrou trapézoïdal, filetage à droite ou à gauche, pas simple (24005)

Écrou trapézoïdal, filetage à droite ou à gauche, pas simple (24005)
· Correspondent aux dimensions et aux exigences de la norme DIN 103

· Pour les entraînements à vitesse moyenne et faible

· Bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence sur vis en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24005-100213
24005-100223
24005-100313
24005-120313
24005-120323
24005-140313
24005-140323
24005-160413
24005-160423
24005-180413
24005-180423
24005-200413
24005-200423
24005-240513
24005-240523
24005-260513
24005-260523
24005-280513
24005-280523
24005-300613
24005-300623
24005-320613
24005-320623
24005-360613
24005-360623
24005-400713
24005-400723
24005-440713
24005-440723
24005-500813
24005-500823
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur DxP=filetage Finition 1 D1=Diamètre ajusté D3 D2=Diamètre de bride L1 D4 L2 Poids (ERP)
(kg)

30.83 €

1 4 jours 25Tr 10x2filetage à droite25344210560.1230

33.95 €

1 4 jours 15Tr 10x2filetage à gauche25344210550.1230

36.92 €

1 4 jours 15Tr 10x3filetage à droite25344210550.1254

44.38 €

1 4 jours 18Tr 12x3filetage à droite28384812660.1929

48.80 €

1 4 jours 18Tr 12x3filetage à gauche28384812660.1907

44.89 €

1 4 jours 35Tr 14x3filetage à droite28384812680.2565

49.39 €

1 4 jours 35Tr 14x3filetage à gauche28384812680.2565

61.29 €

1 4 jours 24Tr 16x4filetage à droite28384812680.2056

67.41 €

1 4 jours 24Tr 16x4filetage à gauche28384812680.2045

75.17 €

1 4 jours 35Tr 18x4filetage à droite283848126120.2296

82.68 €

1 4 jours 35Tr 18x4filetage à gauche283848126120.2315

69.99 €

1 4 jours 30Tr 20x4filetage à droite32455512780.2851

76.96 €

1 4 jours 30Tr 20x4filetage à gauche32455512780.2839

83.56 €

1 4 jours 36Tr 24x5filetage à droite32455512780.2851

91.91 €

1 4 jours 36Tr 24x5filetage à gauche32455512780.2761

95.73 €

1 4 jours 39Tr 26x5filetage à droite38506214780.4409

105.32 €

1 4 jours 39Tr 26x5filetage à gauche38506214780.4356

99.55 €

1 4 jours 46Tr 28x5filetage à droite385062146.5150.4472

109.50 €

1 4 jours 46Tr 28x5filetage à gauche385062146.5150.4437

102.01 €

1 4 jours 45Tr 30x6filetage à droite38506214780.4141

112.21 €

1 4 jours 45Tr 30x6filetage à gauche38506214780.4134

129.40 €

1 4 jours 54Tr 32x6filetage à droite455870166.560.7111

142.35 €

1 4 jours 54Tr 32x6filetage à gauche455870166.560.7141

166.26 €

1 4 jours 54Tr 36x6filetage à droite455870166.5150.6177

182.88 €

1 4 jours 54Tr 36x6filetage à gauche455870166.5150.6147

200.96 €

1 4 jours 66Tr 40x7filetage à droite637895168.5201.6940

221.05 €

1 4 jours 66Tr 40x7filetage à gauche637895168.5201.6940

249.66 €

1 4 jours 66Tr 44x7filetage à droite637895168.5201.5530

274.62 €

1 4 jours 66Tr 44x7filetage à gauche637895168.5201.5320

351.57 €

1 4 jours 75Tr 50x8filetage à droite72901101810.5202.3440

386.69 €

1 4 jours 75Tr 50x8filetage à gauche72901101810.5202.3340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 2 pas simple Matière du corps de base bronze Désignation Écrou Trapézoïdal
RoHS non

Assistance technique