Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27869-86840 |
27869-86841 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.23 € | 1 | 4 jours | B & I | 0.0840 | ||
16.35 € | 1 | 4 jours | I | 0.1060 |
Loading...
A=Longueur | 86 | A1=Entraxe des alésages à gauc | 27.5 | A2=entraxe des alésages droite | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
A3=Longueur de lame gauche | 43 | A4=Longueur de lame droite | 43 | B=Largeur | 84 |
B1 | 81 | B2 | 40 | B3 | 41 |
BN=Pour rainure | 8 | D=diamètre | 6.1 | D1 | 14.2 |
F1(N) | 200 | F2(N) | 200 | Désignation | Charnière |
Type de fixation | avec perçages | Matière du corps de base | aluminium | N | 8 |
S | 3.8 | Surface corps | anodisé | Finition 1 | pour profilé aluminium |
Finition 2 | avec rebord | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles