Ecrou de serrage, acier de traitement (04750)

Ecrou de serrage, acier de traitement (04750)
· Démultiplicateur de force intégré permettant de démultiplier le couple de serrage obtenu manuellement

· Autoblocage dans n'importe quelle position

· Tensions de serrage élevées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04750-10016
04750-10020
04750-10024
04750-6012
04750-6016
04750-6020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2 D3 T min. H D=Filetage D1 B Force de serrage max.
(kN)
SW1 Charge statique max.
(kN)
T max. Couple de serrage max
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

794.87 €

1 4 jours 71732570M1642181001513035351.8560

794.87 €

1 4 jours 71732570M2042221001520035401.8000

794.87 €

1 4 jours 71732570M2442281001520035451.7880

571.75 €

1 4 jours 60621650M12321460137024200.9371

571.75 €

1 4 jours 60621650M163218601312024250.8712

571.75 €

1 4 jours 60621650M203222601312024300.9040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Matériau du composant aluminium H1 10
Désignation Ecrou De Serrage RoHS oui

Assistance technique