Support d'arbre (21565)

Support d'arbre (21565)
· Pour une utilisation avec des paliers linéaires à billes de type ouvert

· Permettent d‘obtenir des supports à palier rigides

· Juxtaposables selon les besoins

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21565-12375X0600
21565-16500X0600
21565-20500X0600
21565-25600X0600
21565-30750X0600
21565-40100X0600
21565-50100X0600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
W H D H1 D1 A=Largeur E B E1 H2 G Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 Matière du corps de base Taille Poids (ERP)
(kg)

86.53 €

1 4 jours 5.8221254.540298755M4x16aluminium120.4500

89.66 €

1 4 jours 7261655.545339.51006M5x20aluminium160.5438

101.06 €

1 4 jours 8.3322066.65237111006.5M6x25aluminium200.8150

107.63 €

1 4 jours 10.8362566.65742141208.5M8x25aluminium250.8999

113.19 €

1 4 jours 1142307969511715010.5M10x30aluminium301.1500

110.40 €

1 4 jours 1550408973551720010.5M10x30aluminium401.5900

136.43 €

1 4 jours 19605091184631920012.5M12x30-502.1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation support d'arbre L=Longueur 600 RoHS oui

Assistance technique