Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21580-12 |
21580-16 |
21580-20 |
21580-25 |
21580-30 |
21580-40 |
21580-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H | H1 | D1 | E | B | H2 | Désignation | D=Alésage de fixation | M | C (DIN 912) | A | H3 | D2 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.91 € | 1 | 4 jours | 35 | 20 | 5.2 | 30 | 20 | 13 | Support D'Arbre | 12 | M6 | M4 | 43 | 16.5 | 10 | 0.0602 | ||
17.42 € | 1 | 4 jours | 42 | 25 | 6.8 | 38 | 24 | 18 | Support D'Arbre | 16 | M8 | M5 | 53 | 21 | 11 | 0.1090 | ||
22.47 € | 1 | 4 jours | 50 | 30 | 8.6 | 42 | 30 | 22 | Support D'Arbre | 20 | M10 | M6 | 60 | 25 | 15 | 0.2300 | ||
24.43 € | 1 | 4 jours | 60 | 35 | 10.3 | 56 | 38 | 26 | Support D'Arbre | 25 | M12 | M8 | 78 | 30 | 18 | 0.3596 | ||
26.12 € | 1 | 4 jours | 70 | 40 | 10.3 | 64 | 40 | 26 | Support D'Arbre | 30 | M12 | M8 | 87 | 34 | 18 | 0.4803 | ||
43.82 € | 1 | 4 jours | 90 | 50 | 14.25 | 82 | 48 | 34 | support d'arbre | 40 | M16 | M10 | 108 | 44 | 20 | 0.8695 | ||
92.23 € | 1 | 4 jours | 105 | 60 | 17.5 | 100 | 58 | 43 | support d'arbre | 50 | M20 | M12 | 132 | 49 | 26 | 1.4830 |
Loading...
Matière du corps de base | aluminium | RoHS | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
H
H1
D1
E
B
H2
Désignation
D=Alésage de fixation
M
C (DIN 912)
A
H3
D2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles