Bague de serrage pour arbre avec plat, aluminium (07815)

Bague de serrage pour arbre avec plat, aluminium (07815)
· Élément de positionnement et butée pour arbres

· Positionnement précis

· Très grande force de serrage

· Tout endommagement de l'arbre est évité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07815-05
07815-06
07815-10
07815-12
07815-16
07815-18
07815-20
07815-22
07815-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre intérieur D2=Diamètre extérieur A L=Longueur A1 C Poids (ERP)
(kg)

34.17 €

1 4 jours 5174245M4x50.0151

34.17 €

1 4 jours 6175245M4x50.0145

47.55 €

1 4 jours 10259327M5x60.0384

47.55 €

1 4 jours 122511327M5x60.0353

53.86 €

1 4 jours 163414408M6x80.0838

53.86 €

1 4 jours 183416408M6x80.0783

63.91 €

1 4 jours 2045184510M6x100.1647

63.91 €

1 4 jours 2245204510M6x100.1568

70.60 €

1 4 jours 2550224810M8x120.2051

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium Désignation Bague De Serrage Finition 1 pour arbre avec plat
RoHS oui

Assistance technique