Bague de serrage en deux parties, acier ou acier inox. (07813)

Bague de serrage en deux parties, acier ou acier inox. (07813)
· Élément de positionnement et butée pour arbres

· Positionnement précis

· Très grandes forces de serrage

· Tout endommagement de l'arbre est évité

· Plage de température -40 °C jusqu'à +175 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07813-00801
07813-00802
07813-01001
07813-01002
07813-01201
07813-01202
07813-01601
07813-01602
07813-02001
07813-02002
07813-02501
07813-02502
07813-03001
07813-03002
07813-04001
07813-04002
07813-05001
07813-05002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corde acier D1=Diamètre intérieur D2=Diamètre extérieur B=Épaisseur R D3 L D4 C (DIN 912) H PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

10.82 €

1 4 jours acier-8182022.466.53.3M3x85.3non0.0289

20.27 €

1 4 jours acier inoxydable1.43058182022.466.53.3M3x85.3oui0.0260

12.46 €

1 4 jours acier-1024202668.53.3M3x108non0.0440

22.52 €

1 4 jours acier inoxydable1.43051024202668.53.3M3x108oui0.0493

13.54 €

1 4 jours acier-12282431.87.5104.3M4x1210non0.0760

24.98 €

1 4 jours acier inoxydable1.430512282431.87.5104.3M4x1210oui0.0813

16.48 €

1 4 jours acier-16342939.410125.5M5x1611.5non0.1403

30.11 €

1 4 jours acier inoxydable1.430516342939.410125.5M5x1611.5oui0.1402

18.51 €

1 4 jours acier-20403346.41114.56.5M6x1813non0.1940

33.77 €

1 4 jours acier inoxydable1.430520403346.41114.56.5M6x1813oui0.2163

21.06 €

1 4 jours acier-25453350.811176.5M6x1815.5non0.2541

38.49 €

1 4 jours acier inoxydable1.430525453350.811176.5M6x1815.5oui0.2549

25.47 €

1 4 jours acier-30543358.61121.56.5M6x1820non0.3260

45.86 €

1 4 jours acier inoxydable1.430530543358.61121.56.5M6x1820oui0.3699

26.01 €

1 4 jours acier-4060336511256.5M6x1823non0.3664

46.66 €

1 4 jours acier inoxydable1.43054060336511256.5M6x1823oui0.3679

36.27 €

1 4 jours acier-5078418714328.5M8x2527non0.8395

67.12 €

1 4 jours acier inoxydable1.43055078418714328.5M8x2527oui0.8452

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Bague De Serrage Finition 1 en deux parties Finition 2 large

Assistance technique