Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07810-05-20 |
07810-05-25 |
07810-05-30 |
07810-05-40 |
07810-05-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | SW=Largeur de clé | D1=Diamètre intérieur | D3=Filetage | D2=Diamètre extérieur | B=Épaisseur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 1 | 4 jours | 3 | 20 | M4 | 40 | 14 | 0.0100 | ||
4.82 € | 1 | 4 jours | 3 | 25 | M4 | 45 | 14 | 0.0200 | ||
4.97 € | 1 | 4 jours | 3 | 30 | M4 | 54 | 14 | 0.0300 | ||
5.64 € | 1 | 4 jours | 3 | 40 | M4 | 60 | 14 | 0.0400 | ||
7.45 € | 1 | 4 jours | 5 | 50 | M6 | 78 | 18 | 0.0500 |
Loading...
Matériau principal | plastique | Matériau du composant | acier inoxydable | Désignation | Bague De Serrage |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme | à fente interne | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
SW=Largeur de clé
D1=Diamètre intérieur
D3=Filetage
D2=Diamètre extérieur
B=Épaisseur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles