Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21518-0802 |
21518-1202 |
21518-1602 |
21518-2002 |
21518-2502 |
21518-3002 |
21518-4002 |
21518-5002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D4 | D5 | D1=Diamètre ajusté | D2=Diamètre de bride | D3 | D=Diamètre intérieur | T | Charge de base dynamique (N) | Charge de base statique (N) | L=Longueur | L1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.85 € | 1 | 4 jours | 3.4 | 6 | 16 | 32 | 24 | 8 | 3.1 | 265 | 402 | 25 | 5 | 0.0370 | ||
14.20 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 7.5 | 22 | 42 | 32 | 12 | 4.1 | 520 | 790 | 32 | 6 | 0.0848 | ||
14.55 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 7.5 | 26 | 46 | 36 | 16 | 4.1 | 590 | 910 | 36 | 6 | 0.1032 | ||
17.80 € | 1 | 4 jours | 5.5 | 9 | 32 | 54 | 43 | 20 | 5.1 | 880 | 1400 | 45 | 8 | 0.1809 | ||
22.04 € | 1 | 4 jours | 5.5 | 9 | 40 | 62 | 51 | 25 | 5.1 | 1000 | 1600 | 58 | 8 | 0.3400 | ||
31.01 € | 1 | 4 jours | 6.6 | 11 | 47 | 76 | 62 | 30 | 6.1 | 1600 | 2800 | 68 | 10 | 0.5367 | ||
40.19 € | 1 | 4 jours | 9 | 14 | 62 | 98 | 80 | 40 | 8.1 | 2160 | 4020 | 80 | 13 | 1.0600 | ||
94.19 € | 1 | 4 jours | 9 | 14 | 75 | 112 | 94 | 50 | 8.1 | 3820 | 7940 | 100 | 13 | 1.5280 |
Loading...
Matière de composant | acier | Matière du corps de base | acier | Désignation | Palier Linéaire À Billes |
---|---|---|---|---|---|
PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
D4
D5
D1=Diamètre ajusté
D2=Diamètre de bride
D3
D=Diamètre intérieur
T
Charge de base dynamique(N)
Charge de base statique(N)
L=Longueur
L1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles