Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21515-1602 |
21515-2002 |
21515-2502 |
21515-3002 |
21515-4002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Diamètre intérieur | Charge de base dynamique (N) | Charge de base statique (N) | L=Longueur | L1 | L2 | D2 | D1=Diamètre extérieur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.65 € | 1 | 4 jours | 16 | 2200 | 2400 | 36 | 24.6 | 1.3 | 24.9 | 26 | 0.0300 | ||
63.07 € | 1 | 4 jours | 20 | 4000 | 4400 | 45 | 31.2 | 1.6 | 30.3 | 32 | 0.0794 | ||
80.14 € | 1 | 4 jours | 25 | 6700 | 7300 | 58 | 43.7 | 1.85 | 37.5 | 40 | 0.1330 | ||
94.41 € | 1 | 4 jours | 30 | 8300 | 9100 | 68 | 51.7 | 1.85 | 44.5 | 47 | 0.2246 | ||
134.52 € | 1 | 4 jours | 40 | 13700 | 15000 | 80 | 60.3 | 2.15 | 59 | 62 | 0.0004 |
Loading...
Matière de composant | acier | Matière du corps de base | plastique | Désignation | Palier Linéaire À Billes |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | avec compensation de désalignement angulaire | Finition 2 | fermé | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D=Diamètre intérieur
Charge de base dynamique(N)
Charge de base statique(N)
L=Longueur
L1
L2
D2
D1=Diamètre extérieur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles