Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21511-030702 |
21511-040802 |
21511-051002 |
21511-061202 |
21511-081502 |
21511-101702 |
21511-121902 |
21511-122202 |
21511-162602 |
21511-203202 |
21511-254002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Diamètre intérieur | Charge de base dynamique (N) | Charge de base statique (N) | L=Longueur | L1 | L2 | D1=Diamètre extérieur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.38 € | 1 | 4 jours | 3 | 26 | 27 | 10 | - | - | 7 | 0.0006 | ||
45.15 € | 1 | 4 jours | 4 | 44 | 50 | 12 | - | - | 8 | 0.0009 | ||
43.70 € | 1 | 4 jours | 5 | 72 | 84 | 15 | - | - | 10 | 0.0018 | ||
41.55 € | 1 | 4 jours | 6 | 114 | 132 | 19 | - | - | 12 | 0.0032 | ||
39.73 € | 1 | 4 jours | 8 | 167 | 204 | 24 | 23 | 1.1 | 15 | 0.0060 | ||
45.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 186 | 234 | 26 | 25 | 1.1 | 17 | 0.0074 | ||
52.38 € | 1 | 4 jours | 12 | 202 | 257 | 28 | 26.4 | 1.3 | 19 | 0.0093 | ||
59.23 € | 1 | 4 jours | 12 | 310 | 352 | 32 | 22.6 | 1.3 | 22 | 0.0232 | ||
72.60 € | 1 | 4 jours | 16 | 372 | 440 | 36 | 24.6 | 1.3 | 26 | 0.0298 | ||
81.97 € | 1 | 4 jours | 20 | 591 | 689 | 45 | 31.2 | 1.6 | 32 | 0.0549 | ||
94.63 € | 1 | 4 jours | 25 | 1162 | 1332 | 58 | 43.7 | 1.85 | 40 | 0.1074 |
Loading...
Matière de composant | acier inoxydable | Matière du corps de base | plastique | Désignation | palier linéaire à billes |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D=Diamètre intérieur
Charge de base dynamique(N)
Charge de base statique(N)
L=Longueur
L1
L2
D1=Diamètre extérieur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles