Palier linéaire à billes ac comp. de désali. ang., ouvert, plastique (21510)

Palier linéaire à billes ac comp. de désali. ang., ouvert, plastique (21510)
· Joint des deux côtés

· Le support en plastique sert simultanément de marche arrière et de logement de joint

· Charge de base dynamique jusqu'à 4 800 N

· Joint en matière polyamide spéciale avec des coefficients de frottement faibles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21510-1212
21510-1612
21510-2012
21510-2512
21510-3012
21510-4012
21510-5012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Diamètre intérieur Charge de base dynamique
(N)
Charge de base statique
(N)
L=Longueur L1 E L2 D2 W D1=Diamètre extérieur G Poids (ERP)
(kg)

43.36 €

1 4 jours 128309103222.61.351.32172266°0.0230

47.54 €

1 4 jours 16102011203624.601.324.99.82668°0.0258

56.55 €

1 4 jours 20202022204531.201.630.310.53255°0.0553

74.48 €

1 4 jours 25395043505843.71.51.8537.5134057°0.1450

93.55 €

1 4 jours 30480052806851.721.8544.515.34757°0.1934

126.16 €

1 4 jours 40824090608060.302.155921.46258°0.0004

170.32 €

1 4 jours 50120601327010077.302.6572247555°0.5883

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier Matière du corps de base plastique Désignation Palier Linéaire À Billes
Finition 1 avec compensation de désalignement angulaire Finition 2 ouvert PL Edelstahl non

Assistance technique