Palier linéaire à billes ac comp. de désali. ang., fermée, plastique (21510)

Palier linéaire à billes ac comp. de désali. ang., fermée, plastique (21510)
· Joint des deux côtés

· Le support en plastique sert simultanément de marche arrière et de logement de joint

· Charge de base dynamique jusqu'à 4 800 N

· Joint en matière polyamide spéciale avec des coefficients de frottement faibles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21510-1202
21510-1602
21510-2002
21510-2502
21510-3002
21510-4002
21510-5002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Diamètre intérieur Charge de base dynamique
(N)
Charge de base statique
(N)
L=Longueur L1 L2 D2 D1=Diamètre extérieur Poids (ERP)
(kg)

36.60 €

1 4 jours 128309103222.61.321220.0230

37.84 €

1 4 jours 16102011203624.61.324.9260.0375

47.54 €

1 4 jours 20202022204531.21.630.3320.0610

62.78 €

1 4 jours 25395043505843.71.8537.5400.1220

85.01 €

1 4 jours 30480052806851.71.8544.5470.1850

101.39 €

1 4 jours 40824090608060.32.1559620.0005

136.85 €

1 4 jours 50120601327010077.32.6572750.0007

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier Matière du corps de base plastique Désignation Palier Linéaire À Billes
Finition 1 avec compensation de désalignement angulaire Finition 2 fermée PL Edelstahl non

Assistance technique