Palier linéaire à billes avec cage en inox, ouvert, acier inox. (21505)

Palier linéaire à billes avec cage en inox, ouvert, acier inox. (21505)
· Joint des deux côtés

· Charge de base dynamique jusqu'à 2 100 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21505-01-1212
21505-01-1612
21505-01-2012
21505-01-2512
21505-01-3012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Diamètre intérieur Charge de base dynamique
(N)
Charge de base statique
(N)
L=Longueur L1 E L2 D2 W D1=Diamètre extérieur G Poids (ERP)
(kg)

86.98 €

1 4 jours 1242071432 -0.222.9 -0.21.351.3217.52278°0.0337

123.22 €

1 4 jours 16686109236 -0.224.9 -0.201.324.9102678°0.0446

149.22 €

1 4 jours 20924161045 -0.231.5 -0.201.630.3103260°0.0844

184.80 €

1 4 jours 251470259058 -0.344.1 -0.31.51.8537.512.54060°0.1710

213.39 €

1 4 jours 302100392068 -0.352.1 -0.321.8544.512.54750°0.3327

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier inoxydable Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Palier Linéaire À Billes
Finition 1 avec cage en Inox Finition 2 ouvert Code acier 1.4034
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique