Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21505-01-1202 |
21505-01-1602 |
21505-01-2002 |
21505-01-2502 |
21505-01-3002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Diamètre intérieur | Charge de base dynamique (N) | Charge de base statique (N) | L=Longueur | L1 | L2 | D2 | D1=Diamètre extérieur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.08 € | 1 | 4 jours | 12 | 420 | 714 | 32 -0.2 | 22.9 -0.2 | 1.3 | 21 | 22 | 0.0419 | ||
84.95 € | 1 | 4 jours | 16 | 686 | 1092 | 36 -0.2 | 24.9 -0.2 | 1.3 | 24.9 | 26 | 0.0562 | ||
97.92 € | 1 | 4 jours | 20 | 924 | 1610 | 45 -0.2 | 31.5 -0.2 | 1.6 | 30.3 | 32 | 0.0995 | ||
156.91 € | 1 | 4 jours | 25 | 1470 | 2590 | 58 -0.3 | 44.1 -0.3 | 1.85 | 37.5 | 40 | 0.2193 | ||
181.04 € | 1 | 4 jours | 30 | 2100 | 3920 | 68 -0.3 | 52.1 -0.3 | 1.85 | 44.5 | 47 | 0.3350 |
Loading...
Matière de composant | acier inoxydable | Matière du corps de base | acier inoxydable | Désignation | Palier Linéaire À Billes |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | avec cage en Inox | Finition 2 | fermée | Code acier | 1.4034 |
RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
D=Diamètre intérieur
Charge de base dynamique(N)
Charge de base statique(N)
L=Longueur
L1
L2
D2
D1=Diamètre extérieur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles