Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21505-1202 |
21505-1602 |
21505-2002 |
21505-2502 |
21505-3002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Diamètre intérieur | Charge de base dynamique (N) | Charge de base statique (N) | L=Longueur | L1 | L2 | D2 | D1=Diamètre extérieur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.70 € | 1 | 4 jours | 12 | 420 | 714 | 32 -0.2 | 22.9 -0.2 | 1.3 | 21 | 22 | 0.0401 | ||
42.66 € | 1 | 4 jours | 16 | 686 | 1092 | 36 -0.2 | 24.9 -0.2 | 1.3 | 24.9 | 26 | 0.0572 | ||
51.72 € | 1 | 4 jours | 20 | 924 | 1610 | 45 -0.2 | 31.5 -0.2 | 1.6 | 30.3 | 32 | 0.0947 | ||
69.23 € | 1 | 4 jours | 25 | 1470 | 2590 | 58 -0.3 | 44.1 -0.3 | 1.85 | 37.5 | 40 | 0.2200 | ||
91.48 € | 1 | 4 jours | 30 | 2100 | 3920 | 68 -0.3 | 52.1 -0.3 | 1.85 | 44.5 | 47 | 0.3430 |
Loading...
Matière de composant | acier | Matière du corps de base | acier à roulement | Désignation | Palier Linéaire À Billes |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | avec cage en acier | Finition 2 | fermée | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
D=Diamètre intérieur
Charge de base dynamique(N)
Charge de base statique(N)
L=Longueur
L1
L2
D2
D1=Diamètre extérieur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles