Palier linéaire à billes with internal runner, acier à roulement zingue (21330)

Palier linéaire à billes with internal runner, acier à roulement zingue (21330)
· Comprend un rail de guidage et un chariot

· Courses jusqu'à 1 070 mm

· Charges jusqu'à 39 590 N

· Bandes de roulement et billes trempées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21330-280600130
21330-280600210
21330-280600290
21330-280600370
21330-280800290
21330-280800370
21330-280800450
21330-280800610
21330-281300290
21330-281300370
21330-281300450
21330-281300610
21330-281300690
21330-282100450
21330-282100610
21330-282101010
21330-351300290
21330-351300450
21330-351300770
21330-352100450
21330-352100690
21330-352101010
21330-352900610
21330-352900930
21330-352901330
21330-432100450
21330-432100690
21330-432101010
21330-433700770
21330-433701010
21330-433701490
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur L1 L2 D1 H1 H2 R C0Y
(N)
Nombre d'alésages S1=Chariot D pour vis B1 H=Hauteur L3 B=Largeur C0Z
(N)
Taille Course S Mx
(Nm)
Mz
(Nm)
My
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

107.63 €

1 4 jours 1302010M512.257.513480360M5151320282436283017.135240.2225

118.80 €

1 4 jours 2102010M512.257.513480360M51513202824362811017.135240.3216

130.20 €

1 4 jours 2902010M512.257.513480360M51513202824362819017.135240.4259

141.62 €

1 4 jours 3702010M512.257.513480360M51513202824362827017.135240.5221

141.62 €

1 4 jours 2902010M512.257.514640480M51513202832482817022.762430.4429

152.79 €

1 4 jours 3702010M512.257.514640480M51513202832482825022.762430.5400

164.21 €

1 4 jours 4502010M512.257.514640480M51513202832482833022.762430.6400

187.00 €

1 4 jours 6102010M512.257.514640480M51513202832482849022.762430.8400

152.79 €

1 4 jours 2902025M512.257.5175402130M51513802852782812036.91631140.4987

164.21 €

1 4 jours 3702025M512.257.5175402130M51513802852782820036.91631140.5945

175.37 €

1 4 jours 4502025M512.257.5175402130M51513802852782828036.91631140.6900

197.92 €

1 4 jours 6102025M512.257.5175402130M51513802852782844036.91631140.8600

210.31 €

1 4 jours 6902025M512.257.5175402130M51513802852782852036.91631140.9900

189.52 €

1 4 jours 4502025M512.257.51121803210M51513802885262820059.74262980.7700

217.75 €

1 4 jours 6102025M512.257.51121803210M51513802885262836059.74262980.9700

288.71 €

1 4 jours 10102025M512.257.51121803210M51513802885262876059.74262981.4700

181.06 €

1 4 jours 2902525M61610297502130M615.817803568253511047.22111480.7781

221.01 €

1 4 jours 4502525M61610297502130M615.817803568253527047.22111481.0900

311.27 €

1 4 jours 7702525M61610297502130M615.817803568253559047.22111481.7600

237.61 €

1 4 jours 4502525M616102157503210M615.8178035110253519076.35513861.2200

302.85 €

1 4 jours 6902525M616102157503210M615.8178035110253543076.35513861.7000

390.65 €

1 4 jours 10102525M616102157503210M615.8178035110253575076.35513862.3500

294.17 €

1 4 jours 6102525M616102217504290M615.81780351522535270105.310517361.6600

376.51 €

1 4 jours 9302525M616102217504290M615.81780351522535590105.310517362.3000

514.91 €

1 4 jours 13302525M616102217504290M615.81780351522535990105.310517363.1500

308.54 €

1 4 jours 4502525M82113.52.5224703210M8232280431572943190155.17865512.0000

370.82 €

1 4 jours 6902525M82113.52.5224703210M8232280431572943430155.17865512.7800

467.03 €

1 4 jours 10102525M82113.52.5224703210M8232280431572943750155.17865513.8200

427.33 €

1 4 jours 7702525M82113.52.5395905370M8232280432771343350273.2244117093.4600

506.49 €

1 4 jours 10102525M82113.52.5395905370M8232280432771343590273.2244117094.2400

633.86 €

1 4 jours 14902525M82113.52.5395905370M82322804327713431070273.2244117095.8000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier à roulement Désignation Palier Linéaire À Billes Surface corps zingué
RoHS oui

Assistance technique