Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21555-121012 |
21555-161012 |
21555-201012 |
21555-251012 |
21555-301012 |
21555-401012 |
21555-501012 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Désignation | D3 | D=Diamètre intérieur | E | A | D1 | D2 | M | E1 | H1 | H | H4 | H2 | H3 | H5 | W | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.91 € | 1 | 4 jours | Unité Linéaire | 10 | 12 | 73 | 85 | 22 | 5.3 | M6 | 42 | 18 | 30 | 10 | 13 | 5.4 | 16.65 | 7 | 0.4500 | ||
315.26 € | 1 | 4 jours | Unité Linéaire | 10 | 16 | 88 | 100 | 26 | 5.3 | M6 | 54 | 22 | 35 | 12 | 13 | 5.4 | 22 | 9.4 | 0.7375 | ||
403.17 € | 1 | 4 jours | Unité Linéaire | 11 | 20 | 115 | 130 | 32 | 6.8 | M8 | 72 | 25 | 42 | 13 | 18 | 6.4 | 25 | 10.2 | 1.5250 | ||
554.39 € | 1 | 4 jours | Unité Linéaire | 15 | 25 | 140 | 160 | 40 | 9 | M10 | 88 | 30 | 51 | 15 | 22 | 8.6 | 31.5 | 12.9 | 2.7620 | ||
696.94 € | 1 | 4 jours | Unité Linéaire | 18 | 30 | 158 | 180 | 47 | 10.5 | M12 | 96 | 35 | 60 | 16 | 26 | 10.6 | 33 | 13.9 | 3.9500 | ||
767.68 € | 1 | 4 jours | unité linéaire | 20 | 40 | 202 | 230 | 62 | 13.5 | M16 | 122 | 45 | 77 | 20 | 34 | 12.6 | 43.5 | 18.2 | 8.1200 | ||
1,071.69 € | 1 | 4 jours | unité linéaire | 20 | 50 | 250 | 280 | 75 | 13.5 | M16 | 152 | 55 | 93 | 40 | 34 | 12.6 | 52.5 | 22 | 14.5700 |
Loading...
Matière du corps de base | aluminium | Finition 1 | quadruple | Finition 2 | ouvert |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Désignation
D3
D=Diamètre intérieur
E
A
D1
D2
M
E1
H1
H
H4
H2
H3
H5
W
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles