Unité linéaire compacte tandem, fermée, aluminium (21540)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21540-10-121102
21540-10-161102
21540-10-201102
21540-10-251102
21540-10-301102
21540-10-401102
21540-10-501102
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Diamètre intérieur L A D1 D2 E2 M E1 H1 H H2 H3 E3 Poids (ERP)
(kg)

77.87 €

1 4 jours 126040194.329M53517331116300.1653

98.33 €

1 4 jours 166545244.334M5401938111832.50.2250

104.23 €

1 4 jours 206553285.340M6452345132232.50.2928

118.79 €

1 4 jours 258562356.648M8552754182642.50.5555

161.90 €

1 4 jours 3010567406.653M8703060182952.50.8207

214.63 €

1 4 jours 4012587528.469M10853976223862.51.5390

313.96 €

1 4 jours 501451036210.582M121004792264672.52.5150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base aluminium Désignation Unité linéaire compacte Finition 1 tandem
Finition 2 fermé RoHS oui

Assistance technique