Unité linéaire individuel, fermée, aluminium (21530)

Unité linéaire individuel, fermée, aluminium (21530)
· Boîtier de précision de structure légère

· Palier linéaire à billes monté avec compensation de désalignement angulaire

· Avec joints intégrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21530-121002
21530-161002
21530-201002
21530-251002
21530-301002
21530-401002
21530-501002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D3 D=Diamètre intérieur L A D1 D2 E2 M E1 H1 H H4 H2 H3 Poids (ERP)
(kg)

68.86 €

1 4 jours 8123943224.232M52318351013250.1300

70.95 €

1 4 jours 10164353265.240M62622421213300.2100

86.17 €

1 4 jours 11205460326.845M83225501318340.3392

111.45 €

1 4 jours 15256778408.660M104030601522400.6925

140.17 €

1 4 jours 15307987478.668M104535701622481.0770

187.47 €

1 4 jours 1840911086210.386M125845902026601.8360

278.43 €

1 4 jours 20501131327514.25108M1650501052034492.9820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base aluminium Désignation Unité Linéaire Finition 1 individuel
Finition 2 fermée PL Edelstahl non

Assistance technique