Unité linéaire avec bride (21524)

Unité linéaire avec bride (21524)
· Prêt à installer

· Avec deux paliers linéaires à billes

· Palier linéaire avec joint d‘étanchéité des deux côtés

· Guidage précis avec capacité de charge élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21524-121002
21524-161002
21524-201002
21524-251002
21524-301002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D3 D=Diamètre intérieur T L1 L E L2 A D1 D2 E2 M E1 A1 Poids (ERP)
(kg)

121.44 €

1 4 jours 5.312134676243634223019M632420.1972

134.05 €

1 4 jours 6.616185084284040263522M838500.2764

163.67 €

1 4 jours 8.4202260104355050324227M1045600.5141

208.85 €

1 4 jours 10.5252673130426360405232M1256741.1700

254.00 €

1 4 jours 13.5303482152507470476137M1664841.4470

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base aluminium Désignation Unité Linéaire Finition 1 avec bride
Finition 2 tandem PL Edelstahl non

Assistance technique