Unité linéaire avec bride (21522)

Unité linéaire avec bride (21522)
· Prêt à installer

· Palier linéaire avec joint d‘étanchéité des deux côtés

· Modèle compact

· Guidage précis avec capacité de charge élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21522-121002
21522-161002
21522-201002
21522-251002
21522-301002
21522-401002
21522-501002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matière du corps de base D3 D=Diamètre intérieur L1 L E L2 A D1 D2 Poids (ERP)
(kg)

77.54 €

1 4 jours aluminium5.51222323064022320.0605

82.01 €

1 4 jours aluminium5.51624363585026380.1700

97.57 €

1 4 jours aluminium6.620304542106032460.1898

118.72 €

1 4 jours aluminium6.625425854127040580.3718

151.18 €

1 4 jours aluminium930506860148047661.0300

156.24 €

1 4 jours aluminium11405980781610062901.0190

187.96 €

1 4 jours fonte grise1150751009818130751003.4600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Unité Linéaire Finition 1 avec bride PL Edelstahl non

Assistance technique