Linear ball bearing with flange, steel (21518)

Linear ball bearing with flange, steel (21518)
· Prêts à installer

· Palier linéaire avec joint d‘étanchéité des deux côtés

· Guidage précis avec capacité de charge élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21518-01-1202
21518-01-1602
21518-01-2002
21518-01-2502
21518-01-3002
21518-01-4002
21518-01-5002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D4 D5 D1=Diamètre ajusté D2=Diamètre de bride D3 D=Diamètre intérieur T Charge de base dynamique
(N)
Charge de base statique
(N)
L=Longueur L1 B Poids (ERP)
(kg)

13.84 €

1 4 jours 4.57.5224232124.1510784326320.0572

15.36 €

1 4 jours 4.57.5264636164.1578892366350.0721

16.02 €

1 4 jours 5.59325443205.18621370458420.1332

22.51 €

1 4 jours 5.59406251255.19801570588500.2627

28.77 €

1 4 jours 6.611477662306.1157027406810600.4221

47.38 €

1 4 jours 914629880408.1216040208013750.8568

115.45 €

1 4 jours 9147511294508.13820794010013881.3100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier Matière du corps de base acier Désignation Palier Linéaire À Billes
Finition 1 avec bride RoHS oui

Assistance technique