Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23715-1050906 |
23715-1061515 |
23715-1081810 |
23715-1101810 |
23715-1122415 |
23715-1142015 |
23715-1152415 |
23715-1163015 |
23715-1183215 |
23715-1203615 |
23715-1223815 |
23715-1244215 |
23715-1264415 |
23715-1284815 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (Ø) | D1 (Ø) | Épaisseur (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 1 | 4 jours | 5 | 9.5 | 0.6 | - | - | 9.5 | 0.3 | 0.0003 | ||
0.86 € | 1 | 4 jours | 6 | 15 | 1.5 | - | - | 15 | 1 | 0.0003 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | 8 | 18 | 1 | - | - | 18 | 0.7 | 0.0003 | ||
0.92 € | 1 | 4 jours | 10 | 18 | 1 | - | - | 18 | 0.7 | 0.0002 | ||
1.02 € | 1 | 4 jours | 12 | 24 | 1.5 | 18 | 1.5 | 24 | 1 | 0.0007 | ||
1.06 € | 1 | 4 jours | 14 | 20 | 1.5 | - | - | 20 | 1 | 0.0003 | ||
1.10 € | 1 | 4 jours | 15 | 24 | 1.5 | 19.5 | 1.5 | 24 | 1 | 0.0006 | ||
1.20 € | 1 | 4 jours | 16 | 30 | 1.5 | 22 | 2 | 30 | 1 | 0.0011 | ||
1.35 € | 1 | 4 jours | 18 | 32 | 1.5 | 25 | 2 | 32 | 1 | 0.0011 | ||
1.57 € | 1 | 4 jours | 20 | 36 | 1.5 | 28 | 3 | 36 | 1 | 0.0014 | ||
1.75 € | 1 | 4 jours | 22 | 38 | 1.5 | 30 | 3 | 38 | 1 | 0.0015 | ||
2.01 € | 1 | 4 jours | 24 | 42 | 1.5 | 33 | 3 | 42 | 1 | 0.0019 | ||
2.43 € | 1 | 4 jours | 26 | 44 | 1.5 | 35 | 3 | 44 | 1 | 0.0020 | ||
2.62 € | 1 | 4 jours | 28 | 48 | 1.5 | 38 | 4 | 48 | 1 | 0.0025 |
Loading...
Plage de température | -40 °C à +130 °C | Pression de surface statique admissible max. N/mm²(N/mm²) | 80 | Matière du corps de base | Iglidur® |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Rondelle Plastique | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D(Ø)
D1(Ø)
Épaisseur(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles