Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21245-01-1108020 |
21245-01-1110030 |
21245-01-1116060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | D=Diamètre extérieur (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | K1=Pour vis | Capacité de charge axiale statique (N) | Capacité de charge axiale dynamique (N) | Capacité de charge radiale statique (N) | Capacité de charge radiale dynamique (N) | E1 | E2 | Moment de basculement maximal (Nm) | Vitesse limite n max. tr/min | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176.25 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 80 | 70 | 60 | 31 | 20 | 4.5 | M4 | 40 | 24 | 8 | DIN 7984 M4 | 15000 | 4000 | 2300 | 600 | 6X60° | 6X60° | 100 | 300 | 0.1945 | ||
196.18 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 100 | 91 | 82 | 42.5 | 30 | 4.5 | M4 | 58 | 29 | 10 | DIN 7984 M4 | 27000 | 7000 | 5000 | 1500 | 8X45° | 8X45° | 200 | 250 | 0.4020 | ||
304.58 € | 1 | 4 jours | 4.5 | 160 | 145 | 130 | 74 | 60 | 5.5 | M5 | 103 | 33 | 10 | ISO 4762 M5 | 50000 | 15000 | 10000 | 3000 | 10X36° | 20X18° | 800 | 200 | 1.0500 |
Loading...
Matière du corps de base | Aluminium | Matière de composant | Plastique | Désignation | Palier lisse pour table circulaire |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
D=Diamètre extérieur(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
K1=Pour vis
Capacité de charge axiale statique(N)
Capacité de charge axiale dynamique(N)
Capacité de charge radiale statique(N)
Capacité de charge radiale dynamique(N)
E1
E2
Moment de basculement maximal(Nm)
Vitesse limite n max. tr/min
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles