Vis d'entr. bille rectifié, avec écrou à collerette, acier ou acier inox. (24100)

Vis d'entr. bille rectifié, avec écrou à collerette, acier ou acier inox. (24100)
· Vis de précision en acier ou en Inox

· Rectifiés et trempés par induction

· Extrémités d'arbre usinées

· Domaines d'application : optique, industrie agroalimentaire, technique médicale, microtechnique

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24100-0810050
24100-0810100
24100-0810150
24100-0820050
24100-0820100
24100-0820150
24100-1020050
24100-1020100
24100-1020150
24100-1020200
24100-10810050
24100-10810100
24100-10810150
24100-10820050
24100-10820100
24100-10820150
24100-11020050
24100-11020100
24100-11020150
24100-11020200
24100-11220050
24100-11220100
24100-11220150
24100-11220200
24100-11220250
24100-1220050
24100-1220100
24100-1220150
24100-1220200
24100-1220250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L8 Bille-Ø Vitesse max. tr/min L5 L1 L11 L3 D9 L10 D2 L7 L4 D4 D7 B D=Diamètre de broche D6 Charge de base dynamique
(N)
L6 D1 L2 SW L=Longueur L12 D8 D3 Charge de base statique
(N)
P=Pas E L9 D5 Angle d'hélice Matière de composant Matière du corps de base Course S Code acier Poids (ERP)
(kg)

559.36 €

1 4 jours 40.8320037166.81026427990611.5188870010144101480.85.73.413001218M8x12° 13’acieracier50-0.0912

625.51 €

1 4 jours 40.8320037166.815264279140611.5188870010144101980.85.73.413001218M8x12° 13’acieracier100-0.1095

697.23 €

1 4 jours 40.8320037166.820264279190611.5188870010144102480.85.73.413001218M8x12° 13’acieracier150-0.1600

490.04 €

1 4 jours 41.6420037266.81026429990611.52088135010164101480.85.73.422502238M8x14° 23’acieracier50-0.0935

533.38 €

1 4 jours 41.6420037266.815264299140611.52088135010164101980.85.73.422502238M8x14° 23’acieracier100-0.1186

571.17 €

1 4 jours 41.6420037266.820264299190611.52088135010164102480.85.73.422502238M8x14° 23’acieracier150-0.1604

615.30 €

1 4 jours 41.6400037286.811264359100611.522108150010185101580.85.74.529002278M8x12° 32’acieracier50-0.1220

660.19 €

1 4 jours 41.6400037286.816264359150611.522108150010185102080.85.74.529002278M8x12° 32’acieracier100-0.1683

711.40 €

1 4 jours 41.6400037286.821264359200611.522108150010185102580.85.74.529002278M8x12° 32’acieracier150-0.2268

755.91 €

1 4 jours 41.6400037286.826264359250611.522108150010185103080.85.74.529002278M8x12° 32’acieracier200-0.2564

615.29 €

1 4 jours 40.8300037166.81026427990611.5188867010144101480.85.73.412901218M8x12° 13’acier inoxydableacier inoxydable501.41120.0902

688.08 €

1 4 jours 40.8300037166.815264279140611.5188867010144101980.85.73.412901218M8x12° 13’acier inoxydableacier inoxydable1001.41120.1072

766.95 €

1 4 jours 40.8300037166.820264279190611.5188867010144102480.85.73.412901218M8x12° 13’acier inoxydableacier inoxydable1501.41120.1133

539.03 €

1 4 jours 41.6300037266.81026429990611.5208890010164101480.85.73.415002238M8x14° 23’acier inoxydableacier inoxydable501.41120.1020

586.71 €

1 4 jours 41.6300037266.815264299140611.5208890010164101980.85.73.415002238M8x14° 23’acier inoxydableacier inoxydable1001.41120.2180

628.30 €

1 4 jours 41.6300037266.820264299190611.5208890010164102480.85.73.415002238M8x14° 23’acier inoxydableacier inoxydable1501.41120.1704

676.83 €

1 4 jours 41.6300037286.811264359100611.522108150010185101580.85.74.529002278M8x12° 32’acier inoxydableacier inoxydable501.41120.1220

726.23 €

1 4 jours 41.6300037286.816264359150611.522108150010185102080.85.74.529002278M8x12° 32’acier inoxydableacier inoxydable1001.41120.1778

782.54 €

1 4 jours 41.6300037286.821264359200611.522108150010185102580.85.74.529002278M8x12° 32’acier inoxydableacier inoxydable1501.41120.2260

831.49 €

1 4 jours 41.6300037286.826264359250611.522108150010185103080.85.74.529002278M8x12° 32’acier inoxydableacier inoxydable2001.41120.2516

659.92 €

1 4 jours 51.6300045287.9125853710110814241210166015205121800.97.64.5362022910M10x12° 58’acier inoxydableacier inoxydable501.41120.1650

718.00 €

1 4 jours 51.6300045287.9175853710160814241210166015205122300.97.64.5362022910M10x12° 58’acier inoxydableacier inoxydable1001.41120.2100

769.54 €

1 4 jours 51.6300045287.9225853710210814241210166015205122800.97.64.5362022910M10x12° 58’acier inoxydableacier inoxydable1501.41120.2550

827.61 €

1 4 jours 51.6300045287.9275853710260814241210166015205123300.97.64.5362022910M10x12° 58’acier inoxydableacier inoxydable2001.41120.3133

878.76 €

1 4 jours 51.6300045287.9325853710310814241210166015205123800.97.64.5362022910M10x12° 58’acier inoxydableacier inoxydable2501.41120.4131

599.93 €

1 4 jours 51.6340045287.9125853710110814241210170015205121800.97.64.5370022910M10x12° 58’acieracier50-0.2134

652.71 €

1 4 jours 51.6340045287.9175853710160814241210170015205122300.97.64.5370022910M10x12° 58’acieracier100-0.2208

699.58 €

1 4 jours 51.6340045287.9225853710210814241210170015205122800.97.64.5370022910M10x12° 58’acieracier150-0.3134

752.38 €

1 4 jours 51.6340045287.9275853710260814241210170015205123300.97.64.5370022910M10x12° 58’acieracier200-0.3551

798.88 €

1 4 jours 51.6340045287.9325853710310814241210170015205123800.97.64.5370022910M10x12° 58’acieracier250-0.4196

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de circuits chargés 1 x 3 Finition 1 rectifié Finition 2 avec écrou à collerette
Désignation Vis D'Entraînement À Bille RoHS oui

Assistance technique