Vérin, acier de traitement (02170)

Vérin, acier de traitement (02170)
· Support de points de serrage supplémentaires

· Empêche les vibrations et les flexions

· Réglable en hauteur

· Positionnement libre

· Filet trapézoïdal autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02170-01
02170-02
02170-03
02170-04
02170-05
02170-06
02170-015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
F max. N
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
S
(mm)
Taille Poids (ERP)
(kg)

30.33 €

1 4 jours 3131Tr 20X4234415385223820.1901

50.26 €

1 4 jours 5049Tr 30X4366660507230120.50.5981

58.83 €

1 4 jours 5049Tr 30X43666607110243161.50.9001

106.47 €

1 4 jours 6570Tr 40X7436610010014058252.52.6050

195.84 €

1 4 jours 7080Tr 50X85566170140212903044.6200

370.39 €

1 4 jours 80100Tr 65X10706835019030012634510.0000

46.48 €

1 4 jours 5049Tr 30X43666604252241220.5239

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Vérin Matière du corps de base Acier de traitement RoHS Oui

Assistance technique