Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 max. | D2 | DxP=filetage | D1 min. | Matière du corps de base | Code acier | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.44 € | 1 | 4 jours | 5.437 | 4.461 | Tr 6x2 P1 | 5.287 | acier inoxydable | 1.4301 | 0.1800 | ||
27.35 € | 1 | 4 jours | 10.415 | 7.84 | Tr 12x6 P3 | 10.191 | acier de cémentation | 1.0401 | 0.6600 | ||
75.76 € | 1 | 4 jours | 10.415 | 7.84 | Tr 12x6 P3 | 10.191 | acier inoxydable | 1.4301 | 0.6590 | ||
41.80 € | 1 | 4 jours | 13.905 | 10.8 | Tr 16x8 P4 | 13.64 | acier de cémentation | 1.0401 | 1.1500 | ||
119.85 € | 1 | 4 jours | 13.905 | 10.8 | Tr 16x8 P4 | 13.64 | acier inoxydable | 1.4301 | 1.1700 | ||
63.85 € | 1 | 4 jours | 17.905 | 14.8 | Tr 20x8 P4 | 17.64 | acier de cémentation | 1.0401 | 1.9200 | ||
147.63 € | 1 | 4 jours | 17.905 | 14.8 | Tr 20x8 P4 | 17.64 | acier inoxydable | 1.4301 | 1.9300 | ||
72.20 € | 1 | 4 jours | 21.394 | 17.5 | Tr 24x10 P5 | 21.094 | acier de cémentation | 1.0401 | 2.8000 | ||
184.44 € | 1 | 4 jours | 21.394 | 17.5 | Tr 24x10 P5 | 21.094 | acier inoxydable | 1.4301 | 2.7900 | ||
102.16 € | 1 | 4 jours | 26.882 | 21.9 | Tr 30x12 P6 | 26.547 | acier de cémentation | 1.0401 | 4.3300 | ||
281.38 € | 1 | 4 jours | 26.882 | 21.9 | Tr 30x12 P6 | 26.547 | acier inoxydable | 1.4301 | 4.3800 | ||
155.39 € | 1 | 4 jours | 36.375 | 30.5 | Tr 40x14 P7 | 36.02 | acier de cémentation | 1.0401 | 8.0000 | ||
493.58 € | 1 | 4 jours | 36.375 | 30.5 | Tr 40x14 P7 | 36.02 | acier inoxydable | 1.4301 | 8.0300 |
Loading...
L=Longueur | 1000 | Finition 2 | pas double | Finition 1 | filetage à droite roulé |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Vis À Filet Trapézoidal | RoHS(kg) | oui |
Configurer
Propriétés de base
D1 max.
D2
DxP=filetage
D1 min.
Matière du corps de base
Code acier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles