Unité linéaire avec plaque de montage, aluminium (21250)

Unité linéaire avec plaque de montage, aluminium (21250)
· Unité linéaire pour le déplacement et le positionnement linéaires.

· Absorption de couples élevés.

· Montage sans décalage.

· Rigidité et absence de jeu élevées du coulisseau de guidage.

· Filetage à droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21250-01-030X500
21250-01-030X800
21250-01-040X1000
21250-01-040X500
21250-01-040X800
21250-01-130X500
21250-01-130X800
21250-01-140X1000
21250-01-140X500
21250-01-140X800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 1 Broche D4 D5 H=Hauteur H1 G2=Filetage L2 D1 G1 D2 Course S M2 M3 M4 M1 D3 B=Largeur P1 H2 H3 L=Longueur L1 L3 D6 D7 M6 M5 G3 M7 H4 Poids (ERP)
(kg)

754.79 €

1 4 jours avec palierTr 14x37116427M6268M630H8270114.570-40x30301302x2x20105250013050--80-M611425.2300

826.47 €

1 4 jours avec palierTr 14x37116427M6268M630H8570114.570-40x30301302x2x20105280013050--80-M611426.3500

966.19 €

1 4 jours avec palierTr 20x49157531.5M83812M840H8700160903846401804x4x3212601000180606.511120132M8160314.9200

830.61 €

1 4 jours avec palierTr 20x49157531.5M83812M840H8200160903846401804x4x321260500180606.511120132M8160310.5300

911.96 €

1 4 jours avec palierTr 20x49157531.5M83812M840H8500160903846401804x4x321260800180606.511120132M8160313.4200

771.94 €

1 4 jours avec roulement à billesTr 14x37116427M6268M630H8270114.570-40x30301302x2x20105250013050--80-M611425.2400

843.62 €

1 4 jours avec roulement à billesTr 14x37116427M6268M630H8570114.570-40x30301302x2x20105280013050--80-M611426.3500

1,005.52 €

1 4 jours avec roulement à billesTr 20x49157531.5M83812M840H8700160903846401804x4x3212601000180606.511120132M8160314.9200

869.91 €

1 4 jours avec roulement à billesTr 20x49157531.5M83812M840H8200160903846401804x4x321260500180606.511120132M8160310.5300

951.28 €

1 4 jours avec roulement à billesTr 20x49157531.5M83812M840H8500160903846401804x4x321260800180606.511120132M8160313.2400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium Matériau du composant acier inoxydable Finition 2 filetage à droite
Désignation unité linéaire RoHS oui

Assistance technique