Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21162-04 |
21162-08 |
21162-12 |
21162-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.99 € | 1 | 4 jours | 7 | 6 | 3.3 | M3 | M3 | 22 | 11 | 6 | 29 | 22 | 0.0400 | ||
79.49 € | 1 | 4 jours | 12 | 11 | 4.5 | M4 | M4 | 36 | 18 | 8 | 46 | 36 | 0.0640 | ||
111.34 € | 1 | 4 jours | 20 | 16 | 6.5 | M6 | M6 | 51 | 30 | 10 | 75 | 60 | 0.2370 | ||
241.51 € | 1 | 4 jours | 25 | 40 | 11 | M10 | M10 | 98 | 65 | 20 | 150 | 130 | 1.7100 |
Loading...
Matière du corps de base | Aluminium | Désignation | Équerre | RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles