Boîte de vitesses épicycloï mononieveau (22750)

Boîte de vitesses épicycloï mononieveau (22750)
· Couple de réduction élevé avec des dimensions compactes

· Dynamique élevée grâce à un moment d'inertie faible

· Répartition de la charge sur 3 démultiplicateurs de force

· Sans entretien grâce au dispositif de lubrification à vie

· Efficacité optimale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22750-231004
22750-341003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Taille Couple de sortie max. M
(Nm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Couple d'accélération
(Nm)
Jeu de rotation arcmin Résistance à la torsion
(Nm/arcmin)
Efficacité à pleine charge
(%)
Force radiale max. autorisée
(N)
Force axiale max. autorisée
(N)
B
(mm)
Rapport de transmission A
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

474.66 €

1 4 jours 1025M04x83340M4NEMA 2342318529392711.238200.496220330554:147.140.5051

572.26 €

1 4 jours 1440M05x105265M5NEMA 3413302583964.53116525121.6979301080853:169.61.6910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Boîte de vitesses épicycloïdale Finition 1 Mononiveau T2(mm) 12
RoHS Oui

Assistance technique