Inscription
Configurer

Moteurs pas à pas avec commande de positionnement intégrée (85000-10)

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

L1

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

L5

(mm)

L6

(mm)

E

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

A

(mm)

A1

(mm)

A2

(mm)

B=Largeur

(mm)

Taille

Couple de maintien

(Nm)

Courant de phase

(A)

Moment d'inertie

(kgcm²)

S

(mm)

H

(mm)

Tension du moteur

(VDC)

Interfaces

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
20
2
15
78
24
4.5
5
22
M03x4.5
5.2
31
33
43.5
42
NEMA 17
0.43
Réglable jusqu'à 1.7
0.068
-
90
+24 - +48
Numérique I/O-bac, cadence/Sens-bac
0.5339
1 pièces
20.6
1.6
15
109
24.4
5.8
6.35
38.1
4.5
5.2
47.14
47
28
57.4
NEMA 23
2
Réglable jusqu'à 3
0.39
5
90
+24 - +48
Numérique I/O-bac, cadence/Sens-bac
1.3200
1 pièces
37
1.6
25
183
34
13
14
73
6.5
-
69.6
-
-
86
NEMA 34
8.2
Réglable jusqu'à 6.3
3.6
9
129.2
+24 - +60
Numérique I/O-bac OU cadence/Sens
4.4300
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
891.11 €
( 1,060.42 € )
4 jours ouvrables
934.01 €
( 1,111.47 € )
4 jours ouvrables
1,892.73 €
( 2,252.35 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Encombrement selon NEMA

· Précision élevée de l'angle de pas de 1,8°

· Avec commande de positionnement intégrée

· Sans ventilation extérieure jusqu'à une température ambiante de 50 °C

· Efficacité élevée