Pignon tendeur de chaîne à roulements à bille (22280)

Pignon tendeur de chaîne à roulements à bille (22280)
· Adaptées aux chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606

· Roulement à billes étanche des deux côtés

· Sans entretien

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22280-012051614
22280-012051616
22280-012051618
22280-034071613
22280-034071615
22280-038073221
22280-038073222
22280-058030814
22280-058030815
22280-058030817
22280-100170212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
C
(mm)
B1
(mm)
D1=Diamètre du cercle divisé
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
n° ISO N=Nombre de dents Division pouce (PxB1) Division
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

12.54 €

1 4 jours 1.37.257.0761.94016 +0.26 +0.131218.308 B-1141/2X5/1612.7 X 7.750.1309

13.14 €

1 4 jours 1.37.265.169.94016 +0.26 +0.131218.308 B-1161/2X5/1612.7 X 7.750.1726

14.09 €

1 4 jours 1.37.273.14784016 +0.26 +0.131218.308 B-1181/2X5/1612.7 X 7.750.2146

17.35 €

1 4 jours 211.179.5987.84016 +0.26 +0.131218.312 B-1133/4X7/1619.05 X 11.680.3404

18.75 €

1 4 jours 211.191.6399.84016 +0.26 +0.131218.312 B-1153/4X7/1619.05 X 11.680.4774

12.54 €

1 4 jours 15.363.9167.64016 +0.26 +0.131218.306 B-1213/8X7/329.525 X 5.720.1458

12.79 €

1 4 jours 15.366.9370.64016 +0.26 +0.131218.306 B-1223/8X7/329.525 X 5.720.1559

14.67 €

1 4 jours 1.69.171.3478.24016 +0.26 +0.131218.310 B-1145/8X3/815.875 X 9.650.2393

15.54 €

1 4 jours 1.69.176.3683.24016 +0.26 +0.131218.310 B-1155/8X3/815.875 X 9.650.2771

17.03 €

1 4 jours 1.69.186.3993.34016 +0.26 +0.131218.310 B-1175/8X3/815.875 X 9.650.3610

26.50 €

1 4 jours 2.516.298.14109.74720 +0.11417.716 B-112-25.4 X 17.020.7318

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme A Matériau Acier Désignation Pignon tendeur
Finition 1 Simple Code acier C45 Finition 2 Avec roulement à billes
RoHS Oui

Assistance technique