Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Diamètre intérieur (Ø) | Hauteur libre Ho (mm) | E (mm) | F (N) | H1 (mm) | G=filetage / pour filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | 4 jours | 8 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 69.2 | 0.2 | M3 | 0.0011 | ||
0.61 € | 1 | 4 jours | 10 | 5.2 | 0.7 | 0.4 | 87.8 | 0.3 | M5 | 0.0002 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 15 | 5.2 | 1.25 | 0.7 | 340.2 | 0.55 | M5 | 0.0008 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 12.5 | 6.2 | 0.85 | 0.5 | 120 | 0.35 | M6 | 0.0004 | ||
0.68 € | 1 | 4 jours | 12 | 6.2 | 0.85 | 0.5 | 133.5 | 0.35 | M6 | 0.0003 | ||
0.70 € | 1 | 4 jours | 14 | 7.2 | 1.1 | 0.8 | 283.8 | 0.3 | M7 | 0.0007 | ||
0.70 € | 1 | 4 jours | 16 | 8.2 | 1.25 | 0.9 | 362.5 | 0.35 | M8 | 0.0009 | ||
0.70 € | 1 | 4 jours | 16 | 8.2 | 1.05 | 0.6 | 172 | 0.45 | M8 | 0.0009 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 18 | 9.2 | 1.4 | 1 | 450.6 | 0.4 | M9 | 0.0014 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 20 | 10.2 | 1.55 | 1.1 | 548.2 | 0.45 | M10 | 0.0019 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 20 | 10.2 | 1.45 | 0.9 | 411.7 | 0.55 | M10 | 0.0015 | ||
1.12 € | 1 | 4 jours | 20 | 10.2 | 1.35 | 0.8 | 304.3 | 0.55 | M10 | 0.0014 | ||
1.23 € | 1 | 4 jours | 25 | 12.2 | 2.05 | 1.5 | 1040 | 0.55 | M12 | 0.0041 | ||
1.23 € | 1 | 4 jours | 23 | 12.2 | 1.85 | 1.25 | 863.4 | 0.6 | M12 | 0.0027 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | 23 | 12.2 | 1.6 | 1 | 474.7 | 0.6 | M12 | 0.0022 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | 28 | 14.2 | 2.15 | 1.5 | 1033 | 0.65 | M14 | 0.0051 | ||
1.24 € | 1 | 4 jours | 28 | 14.2 | 1.8 | 1 | 490 | 0.8 | M14 | 0.0035 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | 31.5 | 16.3 | 2.45 | 1.75 | 1391 | 0.7 | M16 | 0.0071 | ||
1.30 € | 1 | 4 jours | 31.5 | 16.3 | 2.15 | 1.25 | 790.5 | 0.9 | M16 | 0.0052 | ||
1.74 € | 1 | 4 jours | 35.5 | 18.3 | 2.8 | 2 | 1864 | 0.8 | M18 | 0.0105 | ||
1.55 € | 1 | 4 jours | 35.5 | 18.3 | 2.25 | 1.25 | 730.9 | 1 | M18 | 0.0068 | ||
2.10 € | 1 | 4 jours | 40 | 20.4 | 3.15 | 2.25 | 2336 | 0.9 | M20 | 0.0151 | ||
2.80 € | 1 | 4 jours | 45 | 22.4 | 3.5 | 2.5 | 2773 | 1 | M22 | 0.0219 | ||
3.48 € | 1 | 4 jours | 50 | 25.4 | 4.1 | 3 | 4255 | 1.1 | M24 | 0.0321 | ||
3.48 € | 1 | 4 jours | 50 | 25.4 | 3.9 | 2.5 | 3473 | 1.4 | M24 | 0.0271 | ||
3.49 € | 1 | 4 jours | 56 | 28.5 | 3.6 | 2 | 1910 | 1.6 | M27 | 0.0277 | ||
4.72 € | 1 | 4 jours | 63 | 31 | 4.25 | 2.5 | 2942 | 1.75 | M30 | 0.0044 | ||
9.37 € | 1 | 4 jours | 70 | 40.5 | 5.7 | 4 | 9025 | 1.7 | M39 | 0.0745 |
Loading...
Matériau | Acier à ressort | Désignation | Rondelle ressort | Type de produit | Rondelle |
---|---|---|---|---|---|
Surface corps | Phosphaté et lubrifié | DIN EN | DIN EN 16983 | Type de fixation | Alésage |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Diamètre intérieur(Ø)
Hauteur libre Ho(mm)
E(mm)
F(N)
H1(mm)
G=filetage / pour filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles